Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.86
- Protection ClassIP54
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Décallage (in³)0.73
- Force de serrage (lbf)70.0
- Longueur doigts maxi (in)3.5
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)30-100
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-014|SLKT-368|SLKT-369|SLKT-367|SLKT-156|SLKT-156V|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)