Destaco Logo
Default Image

RUA-82M-P-RE-E - RUA - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.55
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.36
  • Décallage (in³)2.14
  • Force de serrage (lbf)207.0
  • Longueur doigts maxi (in)5.0
  • Précision (+-in)0.002
  • Pressure Range (psi)30-100
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|KT15|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-371|SLKT-372|SLKT-370|SLKT-157V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]