Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Serrage en T
TCA-30M-30M-400-S - TCA-S - Pièce de serrage en T en acier
TCA-30M-30M-400-S - TCA-S - Pièce de serrage en T en acier
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Serrage en T
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
15.75
Poids (lb)
1.37
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Fourni?
Non
Taille tube
30 mm / 30 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Steel
Type de produit
Pièce de serrage en T
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer