Destaco Logo
Default Image

TCLD-40M-20M-45-L-A - TCL-A - Pièce de serrage angulaire en T en construction légère avec charnière

Visiter les games produits:

Serrage en T

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.51
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge de serrage statique maximale (ft lb)192.0
  • Combinaison de tubes (in)1.57 / 0.79
  • Fourni?Non
  • Taille tube40 mm / 20 mm

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialForged High Strength Aluminum
  • Type de produitPièce de serrage en T angulé
Related Products [FR]