Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Fixations de brides
TPA-90-30-300 - TPA-ST - Adaptateur en construction légère pour presse de transfert
TPA-90-30-300 - TPA-ST - Adaptateur en construction légère pour presse de transfert
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations de brides
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
1.94
Détails techniques
Fourni?
Non
Taille tube
30 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Steel
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer