Destaco Logo
Default Image

VC-100FF-U38-PU55 - Accelerate Ventouse à plate en polyuréthane

Visiter les games produits:

Ventouses

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Weight (oz)6.06
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)46
  • Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)109
  • Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)110
  • Diametre (in)3.94
  • Taille chapeau3.94 in
  • Durometre55 (rouge transparent)
  • FormeRonde
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • Type de produitPlat
Related Products [FR]