Destaco Logo
Default Image

VC-30-90FF-U38-PU55Flachsauger, oval, 30 mm x 90 mm, rot, Polyurethan

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)3.66
  • Weight (oz)1.05
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)17
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)36
  • Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)35
  • Saugergröße1.18 x 3.54 in
  • AusführungOval
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialPolyurethane
  • ProdukttypenOvaler Flachsauger