Serie ansehen:
VakuumsaugerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)4.45
- Weight (oz)1.94
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)18
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)52
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)55
- Saugergröße1.57 x 4.33 in
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenOvaler Flachsauger