Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)2.36
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.97
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)16
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)23
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)24
- Saugergröße1.97 in
- Andruckspindel inklusiveNein
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)55 (rot Transparent)
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialPolyurethane
- ProdukttypenRunde Flachsauger