Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Cylindres de Puissance Pneumatiques
Série WR
WR2000-15-7 - WR-2000 - Multiplicateur de puissance pneumatique
WR2000-15-7 - WR-2000 - Multiplicateur de puissance pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série WR
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
27.6
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.76
Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)
2.44
Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)
0.086
Course retour (in)
0.59
Force de serrage Max (lbf)
4496.0
Force piston course avant à 6 bars (lbf)
450.0
Plage de puissance (in)
0.276
Fourni?
Non
Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)
5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Piston à deux tiges
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer