Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)3.9
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.76
- Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)2.95
- Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.104
- Course retour (in)1.18
- Force de serrage Max (lbf)4496.0
- Force piston course avant à 6 bars (lbf)450.0
- Plage de puissance (in)0.276
- Fourni?Non
- Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPiston à deux tiges
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)