Séries AC-SA Accessoire de Serrage bras pivotant

Le serrage bras pivotant AC est idéal pour les grandes vitesses de transfert de plaques de tôle dans l’environnement de presses. Faisant partie de la famille des composants d’outillages cylindriques Destaco, ce nouveau bras permet un réglage incrémental de 90 degrés et un verrouillage intégré sans l’aide de dispositif additionnel.

0 Degrés

90 Degrés

180 Degrés

270 Degrés

  

 

 

 

 

Secteurs

Applications

  • Conception assurant un serrage puissance
  • Résiste aux fortes accélérations et décélérations
  • Une seule vis M10 permet un réglage rapide
  • Facilement réglable tous les 90 degrés
  • Composant en aluminium léger permettant d’optimiser la rapidité de production
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()