Dispositifs de serrage pour l'aéronautique

clamps for aerospace applications

DESTACO propose une large gamme de dispositifs de serrage pour le marché aéronautique. DESTACO fournit des solutions de serrage pour la fabrication d'ailes et de fuselage. DESTACO propose des dispositifs de serrage manuels, de puissance et pneumatiques sur mesure pour répondre aux besoins particuliers de l'industrie aérospatiale.

  • 100 ans d'histoire de dispositifs de serrage manuels
  • Vaste sélection de sauterelles à serrage manuel, des pinces de maintien (poignée verticale ou horizontale) aux pinces à loquet et action droite ou aux pinces de serrage.
  • De nombreux modèles sont équipés du DESTACO® Toggle Lock Plus®, un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince.

SOLUTIONS DE SERRAGE POUR LES AILES ET LE FUSELAGE

Série 991-1091 Mandrin de serrage de puissance

  • Mouvement de bras unique avec rotation en position et mouvement de traction
  • Forces de serrage par traction de 13,3 à 33,4 kN[3 000 à 7 500 livres]
  • Température de travail jusqu'à 180°C [356°F] pour les cycles d'autoclavage exigeants
  • Entièrement fermé et étanche pour le lavage
  • Verrouillage à genouillère pour maintenir la force de serrage lors de la séparation de l'alimentation en air
  • Optional end of cylinder stroke pneumatic sensor available for the 1091 series
  • Capteur pneumatique pour maintenir les bras en position rétractée lors de la déconnexion de l'alimentation en air
 

Série PFC  Dispositif de serrage pneumatique pour toiles

  • Conception adaptée aux toiles, aucun point de contact coupant
  • 133-222 N [30-50 livres] Force de serrage
  • Verrouillage par tige pour maintenir la force de serrage lors de la déconnexion de l'alimentation en air
  • La conception pratique du bras permet d'effectuer des variations de hauteur et angulaires.

Série LPC  Serrage de traction

  • Conserve la force de traction lorsqu'il est utilisé pour maintenir des outillages composites ensemble
  • S'étend dans les trous de positionnement, puis déploie la broche et la rétracte lorsque l'air est relâché.
  • Grand ressort interne pour  maintenir la force de serrage de 2,2 à 3,1 kN [500 à 700 livres] lors de la déconnexion de l'alimentation en air
  • Adapté aux cas de mauvais alignement
  • Température de travail jusqu'à 180 °C  [356 °F] pour les cycles d'autoclavage exigeants
  • Télécharger la fiche technique LPC

Série CFC  Cartouche avec contrôle de force

  • Évite le serrage excessif des structures fines et légères
  • Indication visuelle de la charge de serrage adaptée -  vert/jaune/rouge
  • Tailles disponibles : 22, 44, 89 et 133 N [5, 10, 20 et 30 livres] de charge de serrage nominale. Les cartouches disposent d'un code couleur pour faciliter l'identification.
  • Indique la charge nominale avec  une précision de +/-10 %
  • S'adapte facilement aux pinces de serrage Destaco employant des broches de réglage M10
  • Charges supplémentaires disponibles sur demande
  • Télécharger la fiche technique CFC

MCC Dispositif de serrage à clip manuel

  • Exerce la force de serrage dans deux directions
  • Force de serrage horizontale de 12 livres (55 N) nominale; force de serrage verticale  de 3 livres (13 N) nominale. Charges supplémentaires disponibles sur demande
  • Verrouillage à genouillère sur le centre  pour maintenir le dispositif en position serrée et verrouillée
  • La détente permet de maintenir la poignée ouverte à 180°
  • Monté sur ressort pour adapter la variation selon la taille de la pièce
  • Télécharger la fiche technique MCC

Série MSC  Dispositif de serrage à traverse manuel

  • Solution de serrage à traverse économique
  • Mouvement de bras unique avec rotation à 63° puis traction en ligne droite sur une course de 19 mm [0,75 pouce]
  • Verrouillage à genouillère sur le centre pour un serrage sécurisé et répétable
  • Conception pratique du bras adaptée aux faibles variations d'épaisseur de la traverse
  • Bras de serrage personnalisés  disponibles en fonction de vos applications
  • DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® disponible en option pour  plus de sécurité
  • Télécharger la fiche technique MSC

Série PSC-105 Dispositif de serrage à traverse pneumatique

  • Solution de serrage à traverse automatisée
  • Solution de serrage innovante adaptée aux variations importantes de dimension de la traverse (épaisseur et longueur de tige)
  • Force de serrage nominale: 240 N [54 livres] horizontal ; 470 N [106 livres] vertical (pour une pression d'entrée de 5,5 bar [80 psi])
  • Le cylindre pneumatique peut être équipé d'un capteur (Ø4mm)
  • Bras de serrage personnalisés disponibles en fonction de vos applications.
  • Télécharger la fiche technique PSC-105
 

Série PSC  Dispositif de serrage à traverse pneumatique avec index

  • Solution de serrage à traverse automatisée avec index de précision intégré
  • Solution de serrage innovante adaptée aux variations importantes de dimension de la traverse (épaisseur et longueur de tige)
  • Force de serrage nominale : 240 N [54 livres] horizontal ; 470 N [106 livres] vertical (pour une pression d'entrée de 5,5 bar [80 psi])
  • Le cylindre pneumatique peut être équipé d'un capteur (Ø4mm)
  • Bras de serrage personnalisés disponibles en fonction de vos applications

Série PEG  Dispositif de serrage d'extrémité pneumatique

  • Le bras pivote 90°, puis serre à 12°
  • Peut être équipé d'un capteur (Ø 4 mm) pour déterminer la position
  • Force de serrage de 90 livres (400 N) pour une pression de 80 psi (5,5 bar)
  • Conception à faible encombrement

Série PRC  Dispositif de serrage pneumatique pour rebords

  • Serrage pneumatique à encombrement réduit pour le serrage des structures fines et légères telles que les composites
  • Le bras de serrage effectue une course  de 25 mm [1,00 pouce] à l'horizontale, puis pivote de 13° vers le bas
  • Plage de forces de serrage 220 à 490 N [50 à 110 livres] (pour une pression d'entrée de 5,5 bar [80 psi])
  • Le cylindre pneumatique peut être équipé d'un capteur
  • Le bras de serrage est personnalisé en fonction de vos applications

Série MSW  Bride pivotante manuelle

  • Version manuelle innovante de nos célèbres brides pivotantes pneumatiques
  • Le bras de serrage pivote à 90° pour un chargement et un déchargement faciles
  • Course de serrage verticale de 5 mm [0,19 pouce]
  • Un boîtier en aluminium unique permet de définir de nombreuses positions et orientations de serrage
  • Télécharger la fiche technique MSW

Série 400 Pinces de serrage

  • La norme dans l'industrie en matière de  performance et de fiabilité
  • Structure en acier allié forgé pour une résistance extrême
  • De nombreuses tailles disponibles pour une gamme étendue d'applications
  • Mâchoires revêtues en uréthane disponibles sur demande pour  protéger les surfaces de travail.

Serrage manuelles

  • Les serrage manuels à poignée rouge originales utilisées dans l'industrie
  • Un vaste choix de conceptions et de tailles pour répondre à quasiment toutes les exigences de serrage

Mandrins expansibles

Pour centrer et serrer les pièces dans les cas suivants :

  • Usinage : tournage, fraisage, ébarbage, meulage
  • Inspection
  • Équilibrage
  • Positionnement
  • Alignement de pièces

Diamètre de 6 à 700 mm – Répétabilité de 0,002 à 0,005 mm

 

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()