Venturi à relâchement automatique avec commande manuelle

 

Destaco a amélioré l’ARV, qui avait déjà rencontré un franc succès, en ajoutant un bouton de relâchement rapide afin de régler avec précision la position de la coupelle de vide lors de la configuration

ARV®, le Venturi à relâchement automatique d’origine et breveté offre aux utilisateurs le vide et la soufflerie les plus rapides du secteur avec une seule conduite, ainsi qu’une soufflerie et un silencieux d’échappement intégrés. Les options de montage comprennent un montage à embout à droite ou à gauche ou un montage sans embout pour un montage avec coupelle à ressort Destaco.

La série ARV® est également disponible dans un style de bloc pour montage à distance et chaque support peut être commandé avec des ports Imperial ou metrique.

Consultez notre documentation technique sur les ARV® pour en savoir plus, consultez nos listes de catalogues ou contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter des objectifs et des spécifications de votre demande!