Destaco Logo
Default Image

MPS-2M-4 - MPS - Coulisse miniature sur rouleaux

Visiter les games produits:

Série MPS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.31
  • Poids (lb)0.46
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.75
  • Charge (lb)3
  • Course (in)2
  • Course max (in)2
  • force de poussée (lbf)44
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductVersion métrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision Mini Power Linear Slide
Related Products [FR]