Glissières à billes

Les coulisses à roulement à billes Robohand de DESTACO sont résistantes aux chocs et présentent un design compact pour les petites applications avec des courses allant jusqu'à 4” (100 mm) et une capacité de charge allant jusqu'à 1,8 kg (4 lb).

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()