Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)7.3
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1
- Course (in)5.906
- force de poussée (lbf)57
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion impériale
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-008|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|SLKT-103|SLKT-103V|SHOK-010|VLVF-008|CABL-010
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBase Linear Slide
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)