Glissières de base

Les coulisses de base Robohand de DESTACO peuvent être configurées de façon très flexible avec des courses jusqu'à 26" (660 mm) et une force allant jusqu'à 130 lbs (579 N). Avec un montage DirectConnect , les coulisses de base peuvent être combinées aux vérins et aux pinces pour une solution personnalisée de préhension et de placement

DESTACO propose deux types de coulisses de base :

  • DLB-T/A/N/R/U - Coulisse de base à alimentation externe DirectConnect - Ces coulisses linéaires à alimentation externe largement configurables proposent une large sélection de cylindres.
  • DLB-B/L - Coulisse de base à alimentation interne DirectConnect - Ces coulisses linéaires à alimentation interne largement configurables proposent une large sélection de cylindres.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()