Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Fixations centrales robustes
BM2-EPM-01 - EPM - Accessoire de montage
BM2-EPM-01 - EPM - Accessoire de montage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations centrales robustes
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
12.50
Poids (lb)
1.39
Détails techniques
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 2.36
Fourni?
Non
Taille tube
45B / 60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Accessoire montage
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer