Préhenseurs "BodyBuilder"

BodyBuilder® est une solution d'effecteur terminal modulaire et ajustable conçue pour les applications à fortes capacités. La flexibilité du système permet de réaliser des modifications sur l'effecteur terminal en quelques minutes, ce qui réduit considérablement le délai de lancement. La conception sans assemblage emboîté garantie que l'effecteur terminal restera en position même dans les conditions les plus difficiles.

Secteurs

Applications

  • Tailles en option - La structure octogonale est disponible en quatre tailles : 30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm. Les fentes en T d'extrusion permettent aux accessoires d'être montés, déplacés et repositionnés rapidement et aisément.
  • Réduction des temps d'arrêt - Montages et accessoires prêts à assembler et à utiliser sans alésage ni soudage lors de l'assemblage.
  • Composants sans erreur - La construction BodyBuilder brevetée ; le système d'alignement permet aux composants modulaires d'être remplacés individuellement et aisément retournés à leur position d'origine.
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()