BM1 - Montage un seul tube 60mm

Modèle: BM1-60-SE-R01

Catégorie : Préhenseur modulaire (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Longueur (mm) 406,4
Largeur (mm) 177,8
Largeur (in) 7,000
Matériel Aluminium
Interface robot boulon R01: 200mm Bolt Circle
interface robot trou central (mm) (6) 12.5
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Charge statique max (Nm) 675
Charge statique max (ft lb) 500
Type de produit Montage centrale
Taille tube 60B
Poids (kg) 5,20
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()