BM3 - 90mm Assemblage rigide avec interface robot

Modèle: BM3-90-R13

Catégorie : Préhenseur modulaire (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Longueur (mm) 750,0
Largeur (mm) 738,0
Largeur (in) 29,060
Matériel Aluminium
Interface robot boulon R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
interface robot trou central (mm) (6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
Charge statique max (kg) 589,7
Charge statique max (lb) 1.300
Type de produit Montage centrale
Taille tube 90B
Poids (kg) 24,10
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()