HTW - 4" Pied carré

Modèle: CPI-HTW-250-4

Catégorie : Préhenseur modulaire (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste

Longueur (mm) 203,2
Largeur (mm) 203,2
Largeur (in) 8,000
Hauteur (mm) 250,0
Hauteur (in) 9,840
Matériel Acier
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Type de produit Plateau de table
Taille tube 45B or 60B
Poids (kg) 24,02
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()