HTW - 6" Pied carré

Modèle: CPI-HTW-350

Catégorie : Préhenseur modulaire (BodyBuilder)


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste

Longueur (mm) 254,0
Largeur (mm) 254,0
Largeur (in) 10,000
Hauteur (mm) 350,0
Hauteur (in) 13,780
Matériel Acier
Gabarit de montage 6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Type de produit Plateau de table
Poids (kg) 35,16
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()