Collecteurs

La distribution pneumatique peut être contrôlée par les différents types de blocs collecteurs à monter directement sur les diamètres de système d'outillage rond DESTACO ou sur le support personnalisé de votre choix.

Applications

  • Dispositif de serrage de collecteurs d'environ 2,5 in et 1,5 in ; 60 mm et 40 mm de diamètre de tube.
  • Construction en aluminium léger
  • Tailles de port disponibles en mesures impériales et métriques
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()