LA SOLUTION DU CONVOYEUR CAMCO DÉPLACE 50 LIVRES SUR 36 POUCES TOUTES LES 30 SECONDES

Brand Pillar: Précis

Industry: Automobile/transports

Product Lines: Convoyeurs à maillons de précision, Entraînements à index rotatif

Related Product(s): Convoyeur CAMCO
Destaco News & Events Image

DÉFI

Indexer 50 livres sur 36 pouces toutes les 30 secondes.

SOLUTION

DESTACO a proposé un convoyeur de style carrousel de liaison de précision à haute résistance CAMCO de 12 pouces, avec une distance centrale de 168 pouces, piloté par un indexeur CAMCO 1301RD pour indexer 3 liaisons à la fois. Ce convoyeur est entraîné par un moteur à engrenages 5.5HP SEW DRN112M4. L’ensemble du système a été monté sur un cadre de base en acier soudé.

RÉSULTATS

 

Le client a une solution qui déplacera un total de 600 livres sur 12 stations.

Back to Top