2002 - Serrage vertical

Modèle: 2002-UR

Catégorie : Serrages verticaux


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,

Configuration
Position
Effort de maintien maximum (N) 2.700
Effort de maintien (lbsf) 600
Longueur Etrier (mm) 49,0
Longueur Etrier (in) 1,930
Hauteur sous étrier (mm) 24,1
Hauteur sous étrier (in) 0,950
Capcité Maxi de maintien (N) 2.700
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Ouverture poignée (+10°) 66
Poids (kg) 0,25
Disponible Oui
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Oui
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Barre en U
poignée Verticale
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/Haut
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Alimentaire Pas recommandé
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()