205 - Serrage horizontal

Modèle: 205-U

Catégorie : Serrages horizontaux


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le plus petit modèle de la série horizontal

Configuration
Handle Position
Effort de maintien maximum (N) 270
Effort de maintien (lbsf) 60
Longueur Etrier (mm) 18,8
Longueur Etrier (in) 0,740
Hauteur sous étrier (mm) 8,1
Hauteur sous étrier (in) 0,320
Capcité Maxi de maintien (N) 270
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Ouverture poignée (+10°) 80
Poids (kg) 0,03
Disponible Oui
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base bridée
Style d'étrier Barre en U
poignée Horizontal
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/Haut
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()