210 - Serrage vertical

Modèle: 210-UB

Catégorie : Serrages verticaux


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles

Configuration
Position
Effort de maintien maximum (N) 2.670
Effort de maintien (lbsf) 600
Longueur Etrier (mm) 92,2
Longueur Etrier (in) 3,650
Hauteur sous étrier (mm) 55,6
Hauteur sous étrier (in) 2,200
Capcité Maxi de maintien (N) 2.670
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 103
Ouverture poignée (+10°) 58
Poids (kg) 0,59
Disponible Oui
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base droite
Style d'étrier Barre en U
poignée Verticale
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Excellent/Haut
Application -Fermeture Correct/Moyen
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question