351 - Crochet de fermeture

Modèle: 351-SS

Catégorie : Serrages avec verrou additionnel


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Le crochet est fileté pour facilite le réglage Utilise pour la fermeture de moules, de trappes, de couvercles etc.

Configuration
Lever Position
Effort de maintien maximum (N) 2.000
Effort de maintien (lbsf) 450
Mouvement dessin (mm) 101,6
Mouvement dessin (in) 4,170
Plage de reglage crochet (mm) 12,4
Reglage Max du crochet (in) 0,430
Capcité Maxi de maintien (N) 2.000
Poids (kg) 0,28
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 21:1
Disponible Oui
Toggle Lock plus Non
Geste (mm) 101,6
Type de crochet Ergot en J ajustable
Remplacement croché assemblé 351915
Base de montage Base bridée
Matériel Acier inoxydable
Type de crochet J
Type de produit Autres crochets de verrouillage
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()