486 - Pince de serrage

Modèle: 486

Catégorie : Bridage


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Modèle lourd, la plus grande capacité d'ouverture de la gamme.

Configuration
Jaw Position
Effort de maintien maximum (N) 4.450
Effort de maintien (lbsf) 1.000
Epaisseur mors (mm) 150,0
Epaisseur mors (in) 6,000
Profondeur mors (mm) 64,0
Profondeur mors (in) 2,560
Capcité Maxi de maintien (N) 4.450
Poids (kg) 1,05
Disponible Oui
Matériel Acier
Epaisseur Max de serrage (mm) 138,4
oupille Pn 240203-M
Filetage goupille M10
Fourni? Oui
Nombre de goupilles reglables 2
Caractéristique Déverrouillage déclencheur à deux voies
Type de produit Pinces de serrage
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()