52H-3E - Dispositifs de serrage manuel

Modèle: 52H-3E03H05000

Catégorie : Serrage de puissance manuel


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La série 82M-3E est conçue pour résister aux environnements de fabrication les plus extrêmes et pour délivrer une puissance de serrage supérieure.

Angle d'ouverture (deg) 5-135°
Couple de maintien (Max) (Nm) 1.300
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 960
Style d'étrier Bras en U (centre)
Type de produit Enfermé
Poids (kg) 3,50
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()