535 - Serrage vertical a fermeture a genouillère, lourde charge

Modèle: 535-LB

Catégorie : Serrages verticaux


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ce type de serrage est extrêmement robuste, peut supporter de lourdes charges et résiste a une manipulation rude. Ces serrages sont donc spécialement recommandes pour de la soudure, du broyage ou tout autre activité

Configuration
Position
Effort de maintien maximum (N) 10.000
Effort de maintien (lbsf) 2.200
Longueur Etrier (mm) 85,1
Longueur Etrier (in) 3,350
Hauteur sous étrier (mm) 74,9
Hauteur sous étrier (in) 2,950
Capcité Maxi de maintien (N) 10.000
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 120
Ouverture poignée (+10°) 90
Poids (kg) 1,85
Disponible Oui
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base droite
Style d'étrier Bras renforcé longue
poignée Verticale
Service environnement Dur/sale
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Travail du bois Faible/Bas
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Cycle de travail 3
Type de produit Grande capacité
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()