603/608 - Serrage droit

Modèle: 603-SS

Catégorie : Mouvement linéaire


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Grande capacité de maintien dans un petit emballage

Configuration
Lever Position
Effort de maintien maximum (N) 3.740
Effort de maintien (lbsf) 840
course piston (mm) 31,8
course piston (in) 1,250
Hauteur piston (mm) 31,8
Hauteur piston (in) 1,250
Capcité Maxi de maintien (N) 3.740
Poids (kg) 0,38
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 23:1/34:1
Course piston (mm) 31,8
Poussée piston 5/16-18
Disponible Oui
Matériel standard Acier inoxydable
Toggle Lock plus Non
Piston Rond
Goupille (recommandé) 207943
Goupille incluse? Non
Marché préféré NA/SA
Type de produit Acier inoxydable
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()