70104 - Multiplicateur de pression air/huile

Modèle: 70104-2

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Transforme la pression d'air du réseau en haute pression hydraulique

Table de conversion 1:30
Table de conversion 1:30
Pression Max (bar) 320
Pression Max (PSI) 4.640
Quantité d'huile/course (cm3) 64,0
Quantité d'huile/course (cu.in.) 4
Type de produit Multiplicateur de pression air/huile
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()