722D - Cylindre hydraulique visse - Double action

Modèle: 722D40992-1

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cylindre pour course rapide

Force de serrage Max (N) 61.600
Force de serrage Max (lbsf) 13.847
Pression Max (bar) 500
Pression Max (PSI) 7.250
Course (mm) 100,0
Course (in) 3,940
Type de produit Cylindre hydraulique creux - double action
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()