722E - Cylindre hydraulique visse - Simple action

Modèle: 722E40202-1

Catégorie : Workholding Hydraulique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Cylindre pour course rapide

Force de serrage Max (N) 59.750
Force de serrage Max (lbsf) 13.431
Pression Max (bar) 500
Pression Max (PSI) 7.250
Course (mm) 20,0
Course (in) 0,790
Type de produit Cylindre hydraulique creux - simple action
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question