81L - Blocs de serrage de puissance pneumatiques

Modèle: 81L20-14100

Catégorie : Serrages de puissance


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de manipulation

Configuration
Angle
Angle d'ouverture (deg) 90
Angle d'ouverture 90
Couple de maintien (Max) (Nm) 80
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 59
Alesage cylindre (mm) 20
Alesage cylindre (in) .79
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 17
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 13
Taille alimentation M5
Style d'étrier Centre
Configuration Bras de serrage vertical
Type de produit serrage de puissance
Remplacement des joints 81L20-1-00
Consommation d'air à 5 bars (dm³) 0,35
Consommation d'air à 72psi (ft³) 0,01
Poids (kg) 0,52
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()