8100/8300 - Brides pivotantes pneumatiques de type bloc

Modèle: 8316-LA

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces conceptions fiables éprouvées sont utiles dans une vaste variété d'applications, y compris la soudure et l'assemblage. Ces corps de type bloc peuvent être montés depuis le sommet ou latéralement pour obtenir un maximum de flexibilité. Tous les modèles présentent un piston à bague magnétique pour détecter la position

Configuration
Lever Position
Course (mm) 31,8
Course (in) 1,250
Alesage cylindre (mm) 38.1
Alesage cylindre (in) 1.50
Force de serrage à 5bars (N) 300
Force de serrage à 5bars (lbf.) 67
montage Type bloc
Remplacement des joints 821560
Sens de rotation à gauche
Taille Port air 3/8-16
Consommation air (dm³) 0,400
Consommation air (in³) 0,014
Course pendant la rotation (mm) 19,1
Course pendant la rotation (in) 0,75
Course verticale (mm) 12,7
Course verticale (in) 0,50
Détecteurs inclus Oui
Poids (kg) 0,91
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question