85P5-104B80H0

Modèle: 85P5-104B80H0

Catégorie : Pilotes


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Applications : outillage ou des broches bloquées sont requis. Peut aussi être utilise comme serrage a action linéaire

Effort de poussée (N) 2.000
Effort de poussée (lb) 449
Course (mm) 40,0
Course (in) 1,570
Force de retrait (N) 1.000
Force de retrait (lb) 225
Alesage cylindre (mm) 50
Alesage cylindre (in) 1.97
Configuration Sans détection, avec levier à main
Type de produit Action en ligne droite
Poids (kg) 4,00
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question