89R - Brides pivotantes pneumatiques

Modèle: 89R63-025-2

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.

Course (mm) 58,5
Course (in) 2,300
Alesage cylindre (mm) 63
Alesage cylindre (in) 2.48
Force de serrage à 5bars (N) 970
Force de serrage à 5bars (lbf.) 970
montage Type bloc
Remplacement des joints 89R63-00
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
Taille Port air G-1/4
Consommation air (dm³) 2,040
Consommation air (in³) 0,072
Course pendant la rotation (mm) 33,5
Course pendant la rotation (in) 1,32
Course verticale (mm) 25,0
Course verticale (in) 0,98
Détecteurs inclus Oui
Poids (kg) 2,80
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()