Bras de serrage : série 9500 - Bras de serrage

Modèle: 9522150

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Bras de serrage en aluminium conçus pour la série de brides pivotantes 9500-2.

Utilisé avec Modele/Gamme 9522-2
Utilisé avec Modele/Gamme 9522-2
Longueur bras (mm) 45,0
Longueur bras (in) 1,770
Bras (Arm) Single
Poids (kg) 0,03
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question