9500 - Bride pivotante pneumatique

Modèle: 9540-2R

Catégorie : Bride de pivotement pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.

Course (mm) 20,0
Course (in) 0,790
Alesage cylindre (mm) 40.00
Alesage cylindre (in) 1.57
Force de serrage à 5bars (N) 550
Force de serrage à 5bars (lbf.) 123
montage Type bloc
Remplacement des joints 954092
Kit de montage pieds 954060
Trou taraudé Kit de montage 954061
Kit de montage standard 954062
Sens de rotation à droite
Taille Port air 1/8 NPT
Consommation air (dm³) 0,460
Consommation air (in³) 0,016
Course pendant la rotation (mm) 0,0
Course pendant la rotation (in) 0,00
Course verticale (mm) 20,0
Course verticale (in) 0,79
Poids (kg) 0,90
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question