DPE-200-25

Modèle: DPE-200-25

Catégorie : Pinces Electriques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La DPE est la pince électrique la plus durable dans l'industrie. À l'aide d'un simple fonctionnement « plug and play », aucun réglage ni ajustement de programmation n'est nécessaire. Simplicité d'« interrupteur » dans un design compact pour faciliter l'installation et aucun panneau de contrôle externe.

Force de serrage (N) 90
Course (mm) 25,0
Tension (VDC) 24
Plage de température standard 5° à 60°C (40° à 140°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 250 ms
Précision (+-mm) 0,051
Répétabilité (+-mm) 0,025
Longueur doigts maxi (mm) 76
Puissance recommendée (Watts) 3
Classe de protection IP 54
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Direct Connect Oui
Salle blanche 100
Salle blanche et lavage 10
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Poids (kg) 0,53
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()