FO-221-80 - Serrage droit à course variable

Modèle: FO-221-80

Catégorie : Course réglable


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Serrage avec piston à course variable et montage du corps à la base

CAD Not Available for this Product

Effort de maintien maximum (N) 18.000
Effort de maintien (lbsf) 4.045
course piston (mm) 80,0
course piston (in) 3,150
Hauteur piston (mm) 35,0
Hauteur piston (in) 1,380
montage Foot
Notice de démarrage One Hand/Hand Lever
Capcité Maxi de maintien (N) 18.000
Force de serrage avec (N) 100
Force de fonctionnement (N) 3.000
Course rapide (mm) 80
Course maxi de serrage (mm) 4,0
Poids (kg) 3,39
Commander le piston séparement Non
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()