GC-105

Modèle: GC-105

Catégorie : Pinces pneumatiques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.

Force de serrage (N) 2.318
Course (mm) 60,0
Alesage cylindre (mm) 76.00
Pressure Range (bar) 1.5-7
Pressure Range (psi) 20-100
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.7 sec
Précision (+-mm) 0,020
Répétabilité (+-mm) 0,010
Longueur doigts maxi (mm) 203
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Caractéristiques spéciales Précision
Assistance ressorts Oui
Poids (kg) 4,31
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()