RC - Unités de pivotement avec contrôle hydraulique

Modèle: RC200…V/LS

Catégorie : Unité de pivotement


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les unités de pivotement pneumatiques de la série GR sont utilisées dans des applications de soudure si un outillage de positionnement précis est nécessaire.

Angle d'ouverture (deg) 45, 90, or 120
Angle d'ouverture 45, 90, or 120
Couple de maintien (Max) (Nm) 800
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 7.081
Alesage cylindre (mm) 200
Ouverture Max (Degrees) 120
Ouverture Max (Degrees) 120
Configuration Orientation du bras horizontal inversé
Type de produit Pneumatique sans freinage
Couple maximal de sortie @ 5 bar (Nm) 660
Couple maximal de sortie @ 72 psi (ft lb) 5.841
Poids (kg) 85,00
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question