RPE-100M

Modèle: RPE-100M

Catégorie : Pinces Electriques


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

La RPE est une pince compact efficace du point de vue énergétique pour la manipulation de pièces délicates lors d'opérations dans des espaces étroits et des salles blanches. Sa petite taille permet à de multiples unités d'être montées ensemble afin de prendre de nombreuses pièces simultanément pour les opérations de ligne d'assemblage.

Force de serrage (N) 5
Course (mm) 4,0
Tension (VDC) 24
Puissance max (Watts) 40
Plage de température standard 5° à 50°C (40° à 120°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.10 sec
Précision (+-mm) 0,050
Répétabilité (+-mm) 0,020
Longueur doigts maxi (mm) 50
Classe de protection IP 54
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Salle blanche 100
Salle blanche et lavage 10
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Poids (kg) 0,23
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()