WK-1000 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Modèle: WK1000-15-7-1

Catégorie : Vérin de puissance pneumatique


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.

Configuration
Stroke
Force de serrage Max (N) 10.000
Force de serrage Max (lbsf) 2.248
Course retour (mm) 15,0
Course retour (in) 0,590
Alesage cylindre (mm) 63
Alesage cylindre (in) 2.48
Plage de puissance (mm) 7,0
Plage de puissance (in) 0,276
Plage de temérature -5 à 75°C (23 à 167°F)
Type de produit Tige de piston avec ajustement ISO
Force piston course avant à 6 bars (N) 1.750
Force piston course avant à 6 bars (lbf) 393
Consommation d'air à 6 bars (ft³) 2,200
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0,08
Fréquence Course / course totale 5 à 30
Poids (kg) 3,60
Documentation
Télécharger la notice produit
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question