RFE - Séparateur

Modèle: RFE-12M

Catégorie : Maison


List Price:
Availability:
Lead Time:

Détails du produit

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur

Course (mm) 25,4
force de poussée (N) 222
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.60 sec
Type de produit Double doigt
Poids (kg) 0,39
Documentation
Télécharger la notice produit
Télécharger le manuel de maintenance
`]]
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()